Philips GreenSpace, 3D printed, 7.7 W, D150 mm, 1150 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20

DN500B 11S/830 PSU-E C WH

Productomschrijving

D150 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1150 lm, 7.7 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hoogglanzende spiegel, Hoogglanzende reflector, Helder, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169838635
Volledige bestelcode: 872016983863500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
VSA
-
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN500B 11S/830 PSU-E C WH txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104972 nl_BE pdf 323.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104972_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104972_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH IES
Revit-bestand
DN500B 11S/830 PSU-E C WH 910505104972 ZIP
DIAlux
ULD File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 11S/830 PSU-E C WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB