Philips DRUM, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, EL-DC

TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102

Productomschrijving

Surface-mounted, D218 mm, Polycarbonaat, Wit, Opbouw, Voedingsunit, DC-compatibel voor centrale noodverlichting, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8718696068496
Volledige bestelcode: 871869606849600
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
Localized commercial leaflet 912500100343 nl_BE pdf 214.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Drum Surface-mounted Downlight Installation Instructions pdf 887.6 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500100343_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500100343_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TC KT S 20S/830 PSE WH401 T102 ies 992 B