Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102

Productomschrijving

Pendant-mounted, D218 mm, Polycarbonaat, Wit, Hangend, Voedingsunit, DC-compatibel voor centrale noodverlichting, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8718696068434
Volledige bestelcode: 871869606843400
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
Localized commercial leaflet 912500100337 nl_BE pdf 219.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500100337_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500100337_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102 ies 993 B