België - Nederlands

Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 10 W, D155 mm, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Met structuur, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSD WH

Productomschrijving

D155 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, extern, All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 10 W, 115 lm/W, 108 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Bundelhoek 90°, Symmetrisch, Met structuur, Polycarbonaat, IP20 (IP44 voorzijde), IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 8-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8721103316998
Volledige bestelcode: 872110331699899

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401894687 nl_BE pdf 985.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401894687_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401894687_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH IES
Revit-bestand
DN145B LED10S/830_840 PSD WH 911401894687 ZIP
DIAlux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSD WH LDT