Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Met structuur, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSU WH

Productomschrijving

D205 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Bundelhoek 90°, Symmetrisch, Met structuur, Polycarbonaat, IP20 (IP44 voorzijde), IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 6-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169500426
Volledige bestelcode: 872016950042699

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401816285 nl_BE pdf 860.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401816285_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401816285_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH IES
Revit-bestand
DN145B LED20S/830_840 PSU WH 911401816285 ZIP
DIAlux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSU WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-840-PSU-WH-911401816285 pdf 628.8 kB