Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 6.5 W, D70 mm, 680 lm, 700 lm, 3000 K, 4000 K, Met structuur, IP20/44, EL-ready

DN145B LED6S/830_840 PSU WH

Productomschrijving

D70 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, 680 lm, 700 lm, 6.5 W, 110 lm/W, 105 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Bundelhoek 90°, Symmetrisch, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 6-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 8720169500402
Volledige bestelcode: 872016950040299

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401816085 nl_BE pdf 841.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401816085_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401816085_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH IES
Revit-bestand
DN145B LED6S/830_840 PSU WH 911401816085 ZIP
DIAlux
ULD File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/830_840 PSU WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED6S-830-840-PSU-WH-911401816085 pdf 626.5 kB