België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zilver, IP20

RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979461
Volledige bestelcode: 871869997946100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101632 nl_BE pdf 317.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101632_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101632_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
DIAlux
ULD File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT