Philips LuxSpace Accent Performance, verstelbaar, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979362
Volledige bestelcode: 871869997936200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101622 nl_BE pdf 430.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101622_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101622_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
DIAlux
ULD File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT