Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 29 W, D155 mm, 4200 lm, 4000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS782B 39S/840 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979577
Volledige bestelcode: 871869997957700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101643 nl_BE pdf 320.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101643_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101643_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH IES
DIAlux
ULD File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH LDT