België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS782B 39S/830 WIA-E MB WH

Productomschrijving

Recessed, D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979560
Volledige bestelcode: 871869997956000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101642 nl_BE pdf 436.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101642_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101642_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH IES
Revit-bestand
RS782B 39S/830 WIA-E MB WH 910505101642 ZIP
DIAlux
ULD File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 WIA-E MB WH LDT