België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699979010
Volledige bestelcode: 871869997901000

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101586 nl_BE pdf 304.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101586_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101586_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Revit-bestand
RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101586 ZIP
DIAlux
ULD File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT