Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS771B 27S/930 PSU-E WB BK

Productomschrijving

Recessed, D125 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699978938
Volledige bestelcode: 871869997893800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101578 nl_BE pdf 308.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101578_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101578_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK IES
Revit-bestand
RS771B 27S/930 PSU-E WB BK 910505101578 ZIP
DIAlux
ULD File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK LDT