Philips LuxSpace Accent Compact, verstelbaar, Recessed, 25 W, D125 mm, 2000 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20
RS771B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH
Productomschrijving
Recessed, D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 25 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar
- Sustainability rating
- Unclassified