Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready

SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482

Productomschrijving

Surface-mounted, Polycarbonaat, Zwart, Opbouw, Draadloze driver InterAct System-ready, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169838499
Volledige bestelcode: 872016983849900
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
Localized commercial leaflet 910505104960 nl_BE pdf 375.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104960_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104960_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 IES
Revit-bestand
SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 910505104960 ZIP
DIAlux
ULD File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482 LDT