Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481

Productomschrijving

Surface-mounted, Polycarbonaat, Wit, Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169838468
Volledige bestelcode: 872016983846800
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
Localized commercial leaflet 910505104957 nl_BE pdf 370.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104957_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104957_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 IES
Revit-bestand
SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 910505104957 ZIP
DIAlux
ULD File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 LDT