Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, Surface-mounted, 3D printed, 10 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482
Productomschrijving
Surface-mounted, Polycarbonaat, Zwart, Opbouw, Voedingsunit (aan/uit), 1355 lm, 10 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Garantieperiode
- 5 jaar