Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
Productomschrijving
Surface-mounted, Polycarbonaat, Zwart, Opbouw, Voedingsunit (aan/uit), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Garantieperiode
- 5 jaar