Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.5 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481

Productomschrijving

Surface-mounted, Polycarbonaat, Wit, Opbouw, Voedingsunit (aan/uit), 790 lm, 6.5 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, smalle bundel, 10 tot 20 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8720169838413
Volledige bestelcode: 872016983841300
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
Localized commercial leaflet 910505104952 nl_BE pdf 275.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104952_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104952_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 IES
Revit-bestand
SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 910505104952 ZIP
DIAlux
ULD File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 LDT