België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D89 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Grijs, IP20/54

RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Grijs, Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 1600 lm, 12.1 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104569
Volledige bestelcode: 872016959065600
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
Localized commercial leaflet 910505104569 nl_BE pdf 407.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104569_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104569_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Revit-bestand
RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 910505104569 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT