België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Zwart, IP20

RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Zwart, Inbouw, Externe voedingsunit, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505104501
Volledige bestelcode: 872016958997100
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
Localized commercial leaflet 910505104501 nl_BE pdf 232.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104501_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104501_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK IES
Revit-bestand
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK 910505104501 ZIP
DIAlux
ULD File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK LDT