Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20
RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH
Productomschrijving
Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar