België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Middelbrede bundel, PerfectAccent-reflector, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588219
Volledige bestelcode: 872016958821900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102763 nl_BE pdf 450.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102763_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102763_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH IES
Revit-bestand
RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH 910505102763 ZIP
DIAlux
ULD File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH LDT