Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

RS352B 27S/840 PSU-E WB WH

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588202
Volledige bestelcode: 872016958820200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102762 nl_BE pdf 335.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102762_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102762_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Revit-bestand
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102762 ZIP
DIAlux
ULD File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH LDT