Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 21 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, Zwart, IP20

RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK

Productomschrijving

Recessed, D150 mm, Aluminium, Zwart, Enkellaags poedercoating, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Zeer brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169588189
Volledige bestelcode: 872016958818900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102760 nl_BE pdf 339.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102760_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102760_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Revit-bestand
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102760 ZIP
DIAlux
ULD File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT