België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Voedingsunit, regelend, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401897782
Volledige bestelcode: 871951454814599

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401897782 nl_BE pdf 404.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401897782_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401897782_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - 911401897782 ZIP
DIAlux
ULD File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401897782 pdf 655.7 kB