België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Wit, IP20/44

RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Gietaluminium, Wit, Inbouw, Voedingsunit, regelend, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401897482
Volledige bestelcode: 871951454811499

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401897482 nl_BE pdf 311.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401897482_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401897482_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-bestand
RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401897482 ZIP
DIAlux
ULD File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401897482 pdf 649.0 kB