Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/65
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 ALU
Productomschrijving
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Gietaluminium, Aluminium, Inbouw, Externe voedingsunit, regelend, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Nee
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar