België - Nederlands

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Fase-aansnijdimmer, Brede bundel, Aluminium, IP20/65

RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Productomschrijving

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Gietaluminium, Aluminium, Externe voedingsunit, regelend, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20/65 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,25 m met connector 3-polig, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401823084
Volledige bestelcode: 871951494104599