België - Nederlands

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Productomschrijving

D155 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505101647
Volledige bestelcode: 871869997961400

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads