Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20
RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH
Productomschrijving
D125 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, PerfectAccent-reflector, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -