Philips Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent
Ledinaire Clear Accent: betrouwbare en superieure verlichtingsprestaties met een nauwkeurig ontwerp, geschikt voor diverse toepassingen.
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 550 | 2700 3000 4000 | 6 | 21 | |||
91 | 550 | 2700 3000 4000 | 6 | 21 | |||
RS071B Trim Accessory GD8720169208902 | - | - | - | - | - | ||
RS071B Trim Accessory SI8720169208926 | - | - | - | - | - |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Een complete reeks van LED inbouwspots die superieure lichtprestaties bieden. Kies voor elk project de beste oplossing, hetzij een vaste/verstelbare kop met verschillende kleurtemperaturen of een All-in-uitvoering met 3 CCT's samen in één product. Profiteer van betrouwbare prestaties, onderhoudsvrij.
Voordelen
IC-conform: kan worden bedekt met isolatiemateriaal.
Eenvoudige installatie: doorvoerbedrading (lus in/lus uit) via aansluitdoos is verkrijgbaar als optie.
Kenmerken
3 varianten verkrijgbaar: vaste inbouw RS060, verstelbare inbouw RS061 en verstelbare inbouw RS071B (All-in).
Volledig productassortiment met RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm, 2700K/3000K/4000K opties, verkrijgbaar in wit.