De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, Fixed, 6 W, D68 mm, 500 lm, 2700 K, CRI>80, Fase-aansnijdimmer, Bundelhoek 36°, Wit, IP20

RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH

Productomschrijving

Fixed, D68 mm, Metaal/kunststof, Wit, Voedingsunit, regelend, 500 lm, 6 W, 83 lm/W, 2700 K, (IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM, CRI>80, Bundelhoek 36°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, AC netspanningsconnector C13

Bestelcode: 8719514331174
Volledige bestelcode: 871951433117400

Downloads