Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, C/O D79 mm, 900 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit, IP20
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH
Productomschrijving
Recessed accent, C/O D79 mm, Polycarbonaat, Wit, Externe voedingsunit, 900 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar