België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Mini cilinder, 3D printed, 8.6 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready

SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 1021 lm, 8.6 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Middelbrede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505104959
Volledige bestelcode: 872016983848200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads