Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable

Een duurzame spot met een slank en subtiel ontwerp

Producten

Product Vergelijken
143
1.700
4000
12
Not applicable
119
1.750
3000
14,6
Not applicable
130
2.100
3000
16
Not applicable
133
2.150
4000
16
Not applicable
100
700
3000
7
Not applicable
136
1.600
4000
12,1
Not applicable
131
2.050
3000
15,8
Not applicable
128
900
3000
6,8
Not applicable

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De GreenSpace Evo Mini Adjustable is een miniatuur accentspot met een subtiel en neutraal ontwerp die eenvoudig kan worden gericht, tot wel 30 graden. Dat maakt deze spot de perfecte keuze voor modewinkels, horecagelegenheden en woningen. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini Adjustable een duurzame keuze voor accentverlichting. De diepe PerfectAccent reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten. Renovatieprojecten zijn eenvoudig uitvoerbaar met Perfect Fit inbouwopeningen in verschillende maten. Via Philips MyCreation kunnen de kleuren, texturen en Perfect Fit inbouwopeningen worden aangepast.

Voordelen

  • Valt niet op in winkels door een eenvoudig en neutraal ontwerp

  • Het licht kan eenvoudig worden gericht, tot wel 30 graden

Kenmerken

  • Eenvoudige toegang tot optieken, LED en frontglas

  • Te repareren en op te waarderen met standaard gereedschap

Toepassingen

  • Mode
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

  • Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn

Downloads