Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 900 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Productomschrijving

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8720169590731
Volledige bestelcode: 872016959073100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104585 nl_BE pdf 228.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104585_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104585_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
DIAlux
ULD File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT