Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), wereldleider in verlichting, heeft zijn hoogste EcoVadis-score ooit behaald. Met een totaalscore van 88 op 100 punten, vier punten hoger dan de vorige beoordeling, ontvangt Signify binnen het thema Milieu de maximale score van 100 punten. Daarmee behoort Signify opnieuw tot de best presterende 1% van de bedrijven die EcoVadis in de afgelopen twaalf maanden heeft beoordeeld.
Maurice Loosschilder,
Head of Sustainability bij Signify
De perfecte score binnen het thema Milieu onderstreept de integrale aanpak van Signify op het gebied van klimaatactie en circulariteit. Volgens EcoVadis onderscheidt Signify zich door de combinatie van wetenschappelijk onderbouwde milieudoelstellingen, voortdurende verbeteringen in energie-efficiëntie, het gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit en verdere vooruitgang op het gebied van circulariteit.
Daarnaast erkent EcoVadis de sterke verankering van het milieubeleid binnen de organisatie en de programma’s die reparatie, hergebruik, terugname en recycling gedurende de volledige productlevenscyclus ondersteunen.
Deze erkenning is ook relevant voor klanten en partners, die steeds vaker onafhankelijke duurzaamheidsbeoordelingen gebruiken als onderdeel van hun inkoop- en samenwerkingsbeleid. De EcoVadis-beoordeling biedt inzicht in hoe bedrijven duurzaamheid in de praktijk verankeren en resultaten aantoonbaar maken.
Over EcoVadis
EcoVadis beoordeelt hoe organisaties duurzaamheid integreren in hun beleid, processen en bedrijfsvoering. Daarbij worden 21 criteria beoordeeld binnen vier thema’s: Milieu, Arbeids- en mensenrechten, Ethiek en Duurzame inkoop.
De score is gebaseerd op het beleid van een organisatie, de genomen maatregelen en de gerapporteerde resultaten, onderbouwd met documentatie en externe informatie.
Meer dan 150.000 bedrijven wereldwijd maken gebruik van de duurzaamheidsbeoordelingen en bijbehorende tools van EcoVadis. Alleen bedrijven die behoren tot de top 1% van alle beoordeelde bedrijven ontvangen de Platinum-medaille.
Meer informatie over de Ecovadis-erkenning van Signify: https://recognition.ecovadis.com/GRra9rOSlkSl5MhfgklKmA
Meer informatie over duurzaamheid bij Signify:
https://www.signify.com/nl-be/sustainability
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.
Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.


september 29, 2026
Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten