Van sfeerverlichting tot cinema-ervaring: Philips Smart Lighting breidt assortiment uit
Eindhoven, Nederland – Nu slimme verlichting een groeiende rol speelt in de manier waarop mensen hun huis beleven en personaliseren, breidt Philips Smart Lighting zijn op Wi-Fi-gebaseerde slimme verlichtingsportfolio verder uit. De nieuwe producten maken het eenvoudiger om ruimtes een persoonlijke uitstraling te geven, met slimme verlichting die perfect inspeelt op iedere stemming en moment. Philips Smart Lighting wordt dankzij de nieuwe toevoegingen meer dan functionele verlichting: het helpt jouw ruimtes mee vorm te geven en te verrijken, van subtiele dagelijkse sfeer tot krachtige entertainmentbeleving voor een compleet nieuwe verlichtingservaring.
Entertainment dat de hele kamer vult
Een van de belangrijkste nieuwe introducties binnen het assortiment is de Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1. Via aangesloten HDMI-apparaten synchroniseert de verlichting realtime met wat er op het scherm gebeurt. Kleuren en lichteffecten lopen vloeiend door tot buiten het scherm en vullen de kamer, waardoor filmavonden, sportwedstrijden en gamesessies nog meeslepender aanvoelen. Dankzij een eenvoudige en gebruiksvriendelijke installatie kan iedereen moeiteloos aan de slag.
Verlichting die met je meebeweegt
Daarnaast komt Philips Smart Lighting ook met andere introducties waarmee je jouw slimme verlichting eenvoudig kan uitbreiden naar elke hoek van jouw huis, met onder andere:
Van muren en hoeken tot achter meubels en rond de tv: deze slimme verlichting combineert zich naadloos tot één kamerbrede beleving en maakt het mogelijk om in elke ruimte een complete lichtsfeer te creëren die zich aan elk moment aanpast.
Moeiteloze controle
Alle Philips Smart Lighting-producten werken via de WiZ-app, die zorgt voor een eenvoudige installatie, intuïtieve bediening en betrouwbare prestaties binnen het volledige portfolio. Kleuren, scènes en helderheid zijn in enkele seconden aan te passen, of het nu gaat om het creëren van een ontspannen sfeer of het versterken van een energieke filmavond.
Mafalda Monteiro,
Business Leader Philips Smart Lighting (connected by WiZ)
Door design, technologie en gebruiksgemak te verenigen, ontstaat een samenhangend systeem dat moeiteloos werkt en intuïtief aanvoelt.
Beschikbaarheid
Alle nieuwe producten zijn beschikbaar vanaf midden juni 2026.
HDMI Sync Box 2.1
De sync box wordt altijd geleverd met een LED-strip die je achter je tv kunt hangen, waardoor je direct kunt ervaren hoe je verlichting synchroniseert met de beelden op je scherm.
Verkrijgbaar in twee kit-opties met een tv-lichtstrip:
55”–65” TVs
75”–85” TVs
LED-strip assortiment
Beschikbaar in meerdere formaten en configuraties, waaronder:
Squire Lite tafellamp
Beschikbaar in 2 kleuren:
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.
Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.


september 29, 2026
Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten