Philips Hue en Philips Smart Lighting (Connected by WiZ) kondigen de lancering van Sports Live aan

6 mei 2026

Maak kennis met Sports Live: Slimme verlichting op basis van live wedstrijddata brengt actie tot in de woonkamer.

 

Eindhoven, Nederland – Philips Hue en Philips Smart Lighting (via WiZ) – onderdeel van Signify, wereldleider op het gebied van verlichting – kondigen de lancering aan van Sports Live, een nieuwe feature die beschikbaar zal zijn tijdens het Wereldkampioenschap van 2026.

Sports Live maakt gebruik van live data tijdens de wedstrijd om in real time lichteffecten te activeren bij belangrijke momenten in de wedstrijd, zoals doelpunten, rode en gele kaarten waardoor de actie niet langer beperkt blijft tot het scherm, maar ook in jouw huis tot leven komt. Het is eenvoudig te installeren en wordt net op tijd gelanceerd voor het grootste voetbalevenement van het jaar: Het WK voetbal thuis beleven voelde nog nooit zo levensecht.

 

Real-Time Match Sync, mogelijk gemaakt door live data

Dankzij deze nieuwe functie krijgt een voetbalwedstrijd op tv een totaal andere dimensie. Op beslissende momenten lijkt de spanning letterlijk je woonkamer binnen te komen, met lichteffecten die de intensiteit en spanning van de match nog extra kracht bijzetten.1

 

Het systeem is ontworpen voor live-weergave en biedt je de mogelijkheid om de timing nauwkeurig af te stemmen op kleine vertragingen in de uitzending. Als je ervoor kiest om de wedstrijd even te pauzeren, worden ook de lichteffecten gepauzeerd en, bij het hervatten, weer gesynchroniseerd met de actuele gebeurtenissen in de livewedstrijd, voor een consistente en nauwkeurige realtime-ervaring.
 

Dankzij een geïntegreerde API 2, voor live sportgegevens koppelt Sports Live de verlichtingssystemen van Philips Hue en Philips Smart Lighting (via de WiZ app) aan belangrijke sportevenementen.
 

Zelfs tijdens rustigere momenten in de wedstrijd blijft de actie fascinerend, omdat de verlichting in huis zich slim aanpast aan de stand in de wedstrijd: de kleur van je favoriete team, de kleur van de koploper of warm wit bij een gelijke stand. Zo geniet je altijd van een kijkervaring op maat.

Eenvoudige installatie, naadloze synchronisatie

Het systeem is ontworpen voor een snelle installatie en is binnen enkele minuten klaar voor gebruik. Je hoeft alleen maar jouw favoriete team te selecteren in de app en bijpassende lampen met kleurweergave toe te wijzen, waarna het systeem automatisch verbinding maakt met live wedstrijdgegevens.  

 

Voor Philips Hue maakt de software gebruik van de Philips Hue Bridge om alle ondersteunde slimme lampen te verbinden met de Sports Live-software en zo realtime connectiviteit mogelijk te maken. Dankzij het verbonden ecosysteem kan de ervaring moeiteloos worden uitgebreid van één kamer naar een hele zone in huis, afhankelijk van jouw eigen opstelling.

 

In de WiZ-app voor Philips Smart Lighting en alle ‘Connected by WiZ’-producten werkt Sports Live via een wifi-installatie die gericht is op gebruiksgemak en personalisatie, zonder dat er een bridge nodig is. Het systeem ondersteunt een onbeperkt aantal lampen, zodat je jouw entertainmentopstelling moeiteloos kunt uitbreiden.
 

Een nieuw licht op thuisentertainment

Sports Live bouwt voort op de entertainment-ecosystemen van Philips Hue en Philips Smart Lighting (verbonden via WiZ) om thuis een meeslepende manier te bieden om content te beleven. Er is geen andere hardware nodig om te synchroniseren – ook geen HDMI-apparaten – en het vormt een aanvulling op bestaande functies zoals Hue Sync of WiZ-synchronisatie met de tv, voor meer flexibiliteit bij het aanpassen van je entertainmentopstelling thuis.

Met Sports Live gaan we verder dan het traditionele aanbod van synchronisatie via het scherm en breiden we de rol van onze slimme verlichting voor thuisgebruik in de sportwereld uit. Door live wedstrijdgegevens te gebruiken om de verlichting in realtime te activeren, zorgen we voor een nieuwe mate van precisie en beleving in de manier waarop fans thuis van sport genieten, waardoor elke wedstrijd een werkelijk onvergetelijke gebeurtenis wordt.”

 

John Smith,
Business Leader Connected Lighting

Beschikbaarheid

Sports Live zal vanaf mei zichtbaar zijn in de app en kan vervolgens vanaf juni 2026 worden gebruikt, samenvallend met de start van het toernooi. 

 

1 Bevat flikkerende lichten die mensen met fotosensitieve epilepsie of andere lichtgevoeligheden kunnen beïnvloeden. Wees voorzichtig en stop onmiddellijk met het gebruik als er symptomen optreden.

2 Sports Live maakt gebruik van wedstrijdgegevens van derden; daarom is de dienst mogelijk niet altijd beschikbaar of werkt deze niet altijd zoals verwacht, en kan de gebruikerservaring soms variëren. De beschikbaarheid en prestaties kunnen niet worden gegarandeerd.

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify wordt officiële Lighting Innovation Partner van PSV

    november 05, 2026

    Signify wordt officiële Lighting Innovation Partner van PSV

  • Derdekwartaalresultaten 2026 van Signify

    oktober 23, 2026

    Derdekwartaalresultaten 2026 van Signify

  • Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

    september 29, 2026

    Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten