België - Nederlands

Signify benoemt tot Fifa Preferred Provider voor sportveldverlichting

22 juli, 2025

FIFA Quality Programme benoemt Signify tot Fifa Preferred Provider voor sportveldverlichting

 

  • Signify’s slimme sportverlichtingssystemen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen van FIFA.
  • Deze erkenning bevestigt de leidende positie van Signify op het gebied van technische normen voor schijnwerperverlichting.
  • De schijnwerpers van Signify verbeteren de ervaring van spelers, fans, broadcasters en televisiekijkers tijdens wedstrijden en toernooien.

 

Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, is door FIFA, de wereldwijde overkoepelende voetbalorganisatie, geselecteerd als voorkeursleverancier voor schijnwerpers. Dit betekent dat de schijnwerpers van Signify voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen van FIFA en dat Signify wordt erkend als een betrouwbare en aanbevolen partner in de voetbalwereld.

 

Als een FIFA Preferred Provider voor Floodlights (FPP) voldoet Signify aan strenge eisen op het gebied van productkwaliteit, productieprocessen en systeemprestaties. Daarnaast zal Signify samenwerken met het FIFA Quality Programme om innovatie op het gebied van sportveldverlichting te stimuleren en technische normen voor de toekomst te verbeteren.

 

De stadionverlichting van Signify tilt de wedstrijdbeleving naar een hoger niveau. Met wereldklasse verlichting zorgt Signify voor een optimale ervaring voor spelers, toeschouwers en miljoenen televisiekijkers. Hoogwaardige schijnwerpers spelen bovendien een cruciale rol in de werking van op optische technologieën gebaseerde systemen, zoals de video-assistent-scheidsrechter (VAR), doellijntechnologie en optische volgsystemen.

 

Daarnaast maakt Signify’s verlichting het mogelijk om extra entertainment te bieden tijdens grote evenementen, bijvoorbeeld met gepersonaliseerde lightshows vóór, tijdens en na de wedstrijden.

 

Stadions die gebruikmaken van Signify’s oplossingen binnen het FIFA Preferred Provider programma hebben toegang tot een uitgebreid scala aan technologieën, waaronder:

 

  • Arenavision LED gen3.5 – innovatieve LED-veldverlichting met:

- uitstekende lichtkwaliteit en kleurweergave

- effectieve thermische regeling, een lange levensduur

- compatibel met slimme besturingstoepassingen, zoals Signify Interact Sports Professional, waarmee de verlichting op afstand te beheren en te plannen is.

 

  • OptiVision LED gen3.5 floodlighting system – een complete oplossing voor zowel eenvoudige als complexe sportfaciliteiten:

- uitzonderlijke lichtkwaliteit en gelijkmatige spreiding

- veiligheid en visueel comfort voor spelers en publiek

- precieze lichtverdeling met minimale lichtverstrooiing, dankzij de brede selectie van optieken

- tot 65% extra energiebesparing mogelijk in combinatie met slimme besturingssystemen.

 

Beide verlichtingsinstallaties kunnen op afstand worden aangestuurd, zowel voor het speelveld als voor de stadiongevel en horecagebieden. Dit draagt bij aan een duurzamere bedrijfsvoering.

 

Signify’s schijnwerpers worden al ingezet in toonaangevende stadions wereldwijd, waaronder het Feijenoord Stadion in Rotterdam. Hier zorgt het nieuwe Arenavision-verlichtingssysteem voor een sterk verbeterde wedstrijdervaring en energiebesparingen tot 63%¹ in vergelijking met eerdere installaties.

Deze erkenning door FIFA, de organisatie achter enkele van ’s werelds meest prestigeuze en bekeken sportevenementen, is een belangrijke mijlpaal voor Signify. Het onderstreept onze leidende positie in sportverlichting. Verlichting van hoge kwaliteit is essentieel in de moderne sport: voor de prestaties van spelers, de nauwkeurigheid van scheidsrechtersbeslissingen en voor hoogwaardige uitzendingen. Bovendien draagt het enorm bij aan de beleving van fans, in het stadion én thuis voor de buis.”

 

Niels Geven,

Signify’s International Director, Sports and Arenas

Signify heeft meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van sportverlichting, onder andere voetbal, hockey, basketbal, cricket en tennis. Als wereldleider in verlichting is Signify daarnaast de officiële verlichtingspartner van het Mercedes-AMG PETRONAS Formule 1 team.

 

Voor meer informatie over arena- en stadionverlichting, klik hier.

 

Noot voor redacteuren


1  
De eerdere vermogensvereisten van Feyenoord voor de installatie van Arevanavision waren 748 kW; nu met Arenavision: 274 kW.

Voor meer informatie, neem contact op met:

 

Integrated Communication Manager

Conny Degen
E-mail: conny.degen@signify.com
Tel: +316 229 976 02

Media assets

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

    september 29, 2026

    Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

  • Philips Smart Lighting wekt Screen Sync en Fairy String Lights Lichtslinger tot leven

    september 10, 2026

    Philips Smart Lighting wekt Screen Sync en Fairy String Lights Lichtslinger tot leven

  • Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen

    september 04, 2026

    Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen