België - Nederlands

Signify myCreation lanceert Puzzle 

8 juli, 2025

Signify myCreation lanceert Puzzle; eerste 3D-geprinte lineaire en modulaire kantoorverlichting van gerecycled PET

 
  • Innovatieve, continue taakverlichting die voldoet aan de standaarden voor een veilige, comfortabele en productieve werkomgeving.
  • Puzzle wordt 3D-geprint met 75% gerecycled PET-materiaal, en uitbreidingen van de productielijn worden volgend jaar verwacht.

Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, introduceert Puzzle – de eerste modulaire kantoorarmatuur die volledig 3D-geprint is van 75% gerecycled PET-materiaal. De Puzzle biedt een opvallende, continue taakverlichting en zet een nieuwe standaard in duurzaam design voor werkomgevingen.

 

Vanaf juli komt het allereerste Puzzle-verlichtingsproduct beschikbaar in Europa als lineaire pendelarmatuur van 120 en 150 cm, speciaal ontwikkeld voor kantoren, vergaderruimtes en andere werkplekken met een naadloze, zachte gloed die de concentratie tijdens het werken verbetert en het ontwerp van de werkplek naar een hoger niveau tilt.

Een duurzame revolutie in kantoorverlichting

 

De Puzzle-serie wordt geproduceerd met Signify ’s eigen 3D-printtechnologie en maakt gebruik van gerecycled PET uit onder andere flessen, tapijt en polyester kleding en brillen. Hierdoor wordt afval geminimaliseerd en wordt ook invulling gegeven aan circulair productontwerp.

Met Puzzle verleggen we de grenzen van wat kantoorverlichting kan zijn. We richten ons op het creëren van ruimtes waar mensen graag willen zijn en met plezier werken, terwijl we tegelijkertijd onze eigen missie naleven: leidend zijn op het gebied van duurzaamheid en onze verlichtingsoplossingen écht circulair ontwerpen.”  

"Kantoorvereisten op het gebied van functionaliteit, prestaties en slimme besturingssystemen voor verlichting zijn de norm geworden. Wij wilden de grenzen van prestaties verleggen en tegelijkertijd een nieuwe esthetische taal creëren in de categorie functionele kantoren. Dat is wat we hebben gedaan met Puzzle. We hebben functie, prestaties, duurzaamheid en esthetische elegantie samengevoegd.”

 

Bart Maeyens,

Head of Signify myCreation

Slim en flexibel ontwerp, klaar voor de toekomst

 

Puzzle werkt moeiteloos samen met smart systemen, zoals Signify’s Interact, voor energiebesparende functies en voor onder meer aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling. Sensoren kunnen worden geïntegreerd of extern worden toegevoegd, wat flexibiliteit biedt afhankelijk van het plafondontwerp. De pendels zijn verkrijgbaar in verschillende lichtopbrengsten met bedrade en draadloze bedieningsopties.

 

De lineaire componenten passen letterlijk als puzzelstukken in elkaar, wat zorgt voor visuele rust én ontwerpvrijheid. Ontwerper Florent Coirier baseerde het ontwerp op vierkante cellen die het licht gelijkmatig verdelen en architecturale samenhang creëren. 

Florent Coirier, ontwerper van Puzzle, zei:

 

"Ik wilde een verlichtingsobject ontwerpen dat zowel sculpturaal als functioneel is, iets dat een ruimte niet alleen verlicht, maar ook karakter geeft. De inspiratie voor mijn ontwerp had te maken met de manier waarop de stukjes in een legpuzzel in elkaar passen, waarbij individuele componenten naadloos integreren tot één samenhangend geheel."

 

"Door samen te werken met de technologie van Signify, is het mogelijk geweest een kunstwerk te creëren dat zowel functioneel is als helpt om een fijne en gastvrije werkomgeving te creëren.”

 

Vooruitblik: uitbreiding in 2026

 

De Puzzle-lijn wordt in 2026 uitgebreid met extra componenten voor dynamische plafondcomposities, ook geschikt voor hospitality-omgevingen en ontvangstruimtes.

Over Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) is wereldwijd marktleider in verlichtingsoplossingen voor professionals en consumenten. Met trots brengen we ‘s werelds beste verlichtingsmerken op de markt, waaronder Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics en vele andere. Onze geavanceerde producten, connected systemen en diensten leveren aanzienlijke  waarde en verbeteren de kwaliteit van het leven van mensen in huizen, gebouwen en openbare ruimtes. Met een omzet van EUR 5.8 miljard in 2025, ongeveer 27.000 medewerkers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten wij de buitengewone mogelijkheden van licht voor een beter leven en een duurzamere wereld. We staan in de Dow Jones Sustainability World Index en hebben de EcoVadis Platinum-rating.

 

Nieuws en updates van Signify zijn te vinden in onze Newsroom, LinkedIn of Instagram. Informatie voor investeerders is te vinden op de pagina Investor Relations.

Meydan Bridge

Meer persberichten

  • Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

    september 29, 2026

    Signify ontvangt EcoVadis Platinum-medaille met recordscore van 88 punten

  • Philips Smart Lighting brengt kleur tot leven met nieuwe producten

    september 10, 2026

    Philips Smart Lighting brengt kleur tot leven met nieuwe producten

  • Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen

    september 04, 2026

    Signify en NXTPLAY bouwen aan nieuwe sport- en entertainmentervaringen