Machelen, België – Het revolutionaire nieuwe LED-verlichtingssysteem van Philips is door de gemeente Machelen gekozen voor de verlichting van de tennisterreinen aan de nieuwe vrijetijdssite Bosveld. Op deze manier levert Machelen een structurele bijdrage aan het milieu, bespaart het kosten én optimaliseert de gemeente het speelplezier van sporters. Hiermee is Machelen de eerste gemeente in Vlaanderen met intelligente LED-verlichting voor binnensportterreinen.
De verschillende voordelen van LED
Steden en gemeenten moeten de financiële teugels aanhalen. Kijken waar er bespaard kan worden is bijgevolg een dagelijkse denkoefening geworden. Het overschakelen naar LED-verlichting heeft een enorm positieve impact op verschillende aspecten van het gemeentebeleid. De gemeente Machelen kwam tot die conclusie.
Besparen op energiefactuur
Door de plaatsing van LED-verlichting kan je als stad of gemeente behoorlijk besparen op je energiefactuur. Zo worden de operationele kosten voor Machelen met 85% verlaagd enerzijds dankzij de energiebesparing – het systeem is ook moduleerbaar en dimbaar, anderzijds door de verlaagde onderhoudskosten namelijk als er een lamp uitvalt, gaat dat niet ten koste van het hele lichtsysteem. Bovendien moet je bij normaal gebruik gedurende 15 à 20 jaar geen lamp vervangen.
Kiezen voor duurzaamheid
In het kader van het Burgemeestersconvenant zijn steden en gemeenten ertoe verplicht om tegen 2020 een CO2-reductie te realiseren. Ook hier biedt LED-verlichting een mooie oplossing. LED-verlichting is op lange termijn goedkoper door de langere levensduur, de lagere warmteafgifte en het lagere stroomverbruik. Je hebt minder energie nodig om hetzelfde lichtresultaat te bereiken waardoor de CO2-uitstoot daalt.
“Met de duurzame technologie van LED kozen we bewust voor een milieuvriendelijke en vooruitstrevende investering. In totaal zijn er 24 armaturen geïnstalleerd, wat resulteert in een energiebesparing van 85% en een vermindering van de CO2 met 9,868 ton of 46.990 kWh. Hiermee geven we concreet uitvoering aan het Burgemeestersconvenant, waarin Machelen zich engageert tot een CO2-reductie van 20% tegen 2020”, aldus schepen van sport, Dirk De Wulf.
Verhoogd sportplezier
Een bijkomend voordeel is de gebruiksvriendelijkheid en het comfort dat dit type verlichting aan de sporter biedt. De LED-lampen op de tennisterreinen gaan automatisch aan en uit zonder opwarmtijd. Dit is veel flexibeler in gebruik. Daarbovenop is de kwaliteit van de verlichting optimaal en verblindt het de speler niet waardoor het sporten veel aangenamer wordt. Dit is conform de normering van het TTV.
Machelen: duurzame gemeente
Omdat Machelen hoog inzet op de reductie van CO2, onderzoekt de gemeente momenteel de impact van LED-verlichting op de hele site. Dit zou maar liefst 13,18 ton CO2 of 62.760kWh uitsparen. De openbare verlichting op de nieuwe vrijetijdssite en de nieuwe gebouwen en zalen zullen uitgerust worden met LED’s, alsook het nieuwe kunstgrasterrein zal met dit type verlichting uitgerust worden. Het nieuwe Bosveld wordt een voorbeeldsite, niet alleen op het vlak van technologie en infrastructuur, ook qua gebruik van duurzame materialen en duurzaam energieverbruik.
“Steden & gemeenten kunnen via intelligente LED-verlichting sterk bijdragen aan een gezond financieel beleid. Daarenboven kunnen ze via de drastische reductie van hun energiekosten hun investering gemiddeld tussen de 2 à 6 jaar terugverdienen. Verder past deze investering volledig binnen de Beleids- en BeheersCyclus van steden en gemeenten wat hun autofinancieringsmarge & kasbasis betreft.”, aldus Björn Van Goethem,
Key Account Manager, Belux Outdoor Lighting.