- Hue lux biedt meer keuzemogelijkheden voor woningbezitters die slim willen omgaan met helder wit licht
- Hue tap: ’s werelds eerste web-enabled lichtschakelaar gevoed door beweging
Brussel, België - Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in LED-verlichting, onthult vandaag een serie nieuwe Hue-producten die extra lichtmogelijkheden toevoegt aan de ‘connected’ woning.
Als eerste van de nieuwe Friends of Hue- lijn, onthult Philips Hue tap, een slimme, kleine schakelaar waarmee de gewenste Hue-lichtscènes worden gecreëerd door beweging. Omdat er geen batterijen nodig zijn, verbruikt de lamp geen energie en is een voedingsbron overbodig. De Hue tap is de perfecte oplossing voor gebruikers die hun persoonlijke draadloze verlichting met nog meer gemak willen personaliseren en regelen. Klik hier voor meer info.
Hue tap is vanaf de zomer verkrijgbaar bij geselecteerde winkels, € 59,95 (aanbevolen verkoopprijs).
Met Hue lux regel je wit licht van geweldige kwaliteit via de smartphone of tablet. Het draadloze verlichtingssysteem is er voor iedereen die wil profiteren van een slimme LED-lamp met perfecte digitale dimregeling. De Hue lux- lampen kunnen eenvoudig in de armaturen worden gedraaid en na verbinding met de WiFi van de woning via de app of Hue bridge bediend worden. Ook is de Hue lux compatible met Hue-regelapparatuur, zoals de jawbone-armband. Deze armband voelt aan wanneer iemand 's morgens wakker wordt en schakelt de Hue lux tijdig in. Klik hier voor meer info.
Hue lux is na de zomer 2014 verkrijgbaar bij geselecteerde winkels.
“De uitbreidingen van Hue met nieuwe persoonlijke, draadloze en functionele verlichtingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat gebruikers met nog meer gemak altijd de perfecte sfeer in hun woning kunnen creëren”, zegt Filip Jan Depauw, Senior Director Philips Lighting. “Als je eenmaal de starterkit hebt, is de beleving van ‘connected’ verlichting volkomen schaalbaar. Je kunt immers elk product dat compatible is met Hue gebruiken in iedere ruimte in de woning.”