Verander de manier waarop u uw woning verlicht met de LED-verlichtingsreeks van Philips

april 17, 2011

Milaan, Italië – Het aansteken van het licht is een dagelijks wederkerend ritueel dat we vaak niet erg belangrijk vinden. De meesten van ons beseffen dan ook niet echt dat iets zo eenvoudigs als de kwaliteit van een lamp een volkomen verandering teweeg kan brengen in onze woningen en de manier waarop we daarvan genieten. De reeks LED-verlichting van Philips kan uw ogen en uw woning openen voor deze wereld aan mogelijkheden en u in staat stellen uw leefruimte onder te dompelen in prachtig, duurzaam licht dat u geld en energie bespaart.

LED-technologie is de toekomst van moderne verlichtingsoplossingen en de hoge-kwaliteit LED-lampen van Philips Lighting vormen daarvan de voorhoede. Doordat ze praktische verlichting combineert met stijl stelt de Philips LED-verlichtingsreeks u in staat uw woning en lifestyle te verbeteren met een aangenamere sfeer en stijlvolle accenten. De kwaliteit van Philips LED-verlichtingsoplossingen is merkbaar superieur: een levensduur van wel 25 jaar en enorme energiebesparingen. Daarnaast introduceerde Philips de eerste LED-vervanger (806 lm) voor de 60 W-gloeilamp.

 

Aan welke tint u ook de voorkeur geeft voor uw verlichting, Philips Lighting heeft voor u een LED-lamp in de MyAmbiance-, MyVision- en MyAccent-collecties. MyAmbiance biedt onmiddellijk, mooi en dimbaar licht, terwijl MyVision eenvoudig elke spaarlamp vervangt met licht van goede kwaliteit. De reeks MyAccent verlichtingsoplossingen maakt het u mogelijk decoratieve accenten aan te brengen in uw woning. Alle collecties bieden ook energiebesparingen tot 80 % in vergelijking met gloeilampen en doordat er dankzij de lange levensduur van de lampen aanzienlijk meer tijd verstrijkt tussen het vervangen van lampen worden zij ook nog eens significant goedkoper dan gloeilampen.

 

Investeren in LED’s betekent investeren in een duurzamere en aangenamere manier om uw woning te verlichten en kan de woonruimte van u en uw gezin van karakter laten veranderen. Philips LED’s bieden u een betere kwaliteit en kleur zonder dat u iets hoeft in te leveren aan energie-efficiëntie.

 

De meest recente reeks LED-lampen van Philips omvat:

 

Philips LED-verlichtingsreeks – MyAmbiance

Mooie lichtkwaliteit met de hoogste energie-efficiëntie:

  • Vervangt elke gloeilamp
  • Mooi licht voor de juiste sfeer
  • Onmiddellijk, dimbaar licht
  • Tot 90 % energiebesparing
  • Tot 25 jaar levensduur.

 

Philips LED-verlichtingsreeks – MyVision

Overal energiebesparing zonder compromis aan kwaliteit:

  • Vervangt elke spaarlamp
  • Tot 80 % energiebesparing
  • Tot 25 jaar levensduur
  • Onmiddellijk licht van goede kwaliteit.

 

Philips LED-verlichtingsreeks – MyAccent

De volgende generatie in decoratieve verlichtingsoplossingen biedt u de vrijheid om accenten aan te brengen in uw kamers:

  • Decoratieve accentverlichting
  • Tot 20 jaar levensduur.

 

Persbericht

806lm Princess Bulb E27

806lm Princess Bulb E27

Meer informatie bij:

Sarah Facxin

Philips Corporate Communication

Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

E-mail: sarah.facxin@signify.com

 

Philips Customer Care Center, tel. 080080190

Over Koninklijke Philips Electronics

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van "Gezondheid & Welzijn" tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte "sense and simplicity". Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 119.000 personen tewerk in 60 landen en behaalde een omzet van 25,4 miljard EUR in 2010. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be