De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Bij 2 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 4 m.
Bij 3 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 6 m
Bij 4 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 8 m
Bij 5m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 10 m
Bij 6 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 12 m
Bij 7 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 14 m
Bij 8 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 16 m
Klein bewegingsdetectiegebied (in m)
Bij 2 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 3 m
Bij 3 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 4,5 m
Bij 4 m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 6 m
Bij 5m is het detectiegebied een cirkel met een diameter van 7,5 m
Draadloze technologie
Zigbee
Productnaam voor bestelling
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Volledige productnaam
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M
Full EOC
872016932146500
Bestelcode
8720169321465
Materiaalnr. (12NC)
913701071203
Lokale code
8720169321465
Numerator - Aantal per pak
1
EAN/UPC - product/behuizing
8720169321465
Numerator - Dozen per buitendoos
6
EAN/UPC - Case
8720169321489
Downloads
Brochures
Productbrochure
Localized commercial leaflet 913701071203 nl_BE
pdf 80.2 kB