In Signify, sappiamo bene che i nostri dipendenti sono la nostra risorsa più grande. Puntiamo ad avere un luogo di lavoro in cui le persone si sentano a proprio agio, dove le nostre azioni abbiano un impatto e dove ognuno di noi possa essere orgoglioso del proprio ruolo nella trasformazione della nostra azienda e del settore dell'illuminazione.
Utilizziamo l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 8 delle Nazioni Unite per guidare la nostra ambizione di offrire un luogo di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti. Apprezziamo la diversità e miriamo a raddoppiare la percentuale di donne nella leadership portandola al 34% entro la fine del 2025, rispetto al 2019.