Sistema di gestione end-to-end intelligente senza fili per la vostra illuminazione per esterni
Starsense Wireless è un sistema di controllo in rete basato su una comunicazione wireless bidirezionale che utilizza tecnologia in rete all'avanguardia. Il sistema consente ai punti luce individuali di essere controllati in remoto e di essere gestiti tramite piattaforme online, come CityTouch. Gli operatori dell'illuminazione possono controllare in remoto i livelli di regolazione delle impostazioni delle infrastrutture di illuminazione per esterni in modo da ottenere un risparmio di energia considerevole e possono ottenere feedback in tempo reale dagli apparecchi riducendo i costi di funzionamento e manutenzione attraverso una programmazione accurata dei compiti di servizio e di manutenzione in loco, migliorando sia la qualità che l'affidabilità dell'illuminazione per esterni.
Sforzi davvero bassi, messa in servizio veloce e senza possibilità di errori
Sistema affidabile: vasta gamma, interferenza limitata
Messa in servizio automatica basata su informazioni sulle risorse raccolte
Frequenza Sub-GHz (868 MHz) per la comunicazione