Italia - Italiano

Signify Dynalite Dynalite System Integration

Soluzioni di illuminazione a efficienza energetica sofisticate eppure semplici

Prodotti

DDNGKNX
52342200
PDEG
00172100
PDEB
88746200
DDNG485
89725600
DDFCUC
89717100
PDDEG-S
89835200
PDZG-E
89875800

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

In qualsiasi progetto moderno si possono trovare molteplici sistemi di fornitori diversi che eseguono funzioni differenti e ogni sistema separato potrebbe utilizzare un protocollo di comunicazione diverso. Philips Dynalite ha sviluppato una gamma di dispositivi gateway che possono essere utilizzati per sincronizzare le funzioni di questi sistemi in un'unica soluzione di sistema integrata. Utilizzando il gateway corretto, è possibile integrare i diversi sistemi, consentendo agli utenti finali di accedere a un sito totalmente automatizzato da un'unica interfaccia. Integrando in modo corretto sistemi di fornitori diversi con una soluzione Dynalite, si riduce l'interazione ripetitiva dell'utente finale.

Vantaggi

  • Riduce l'interazione ripetitiva dell'utente finale

  • Consente l'accesso a un sito totalmente automatizzato da un'unica interfaccia

Caratteristiche

  • Una gamma di gateway diversi offre molteplici opportunità di integrazione e opzioni di gestione di rete

Applicazioni

  • Dipende dal sistema di illuminazione nel quale vengono utilizzati i controlli

Download

Immagini

Family-Photographs-Dynalite System Integration
Risorse multiple - Visuals