Italia - Italiano

Philips Proiettori completi Ledinaire, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Accensione/spegnimento basati su sensore, Simmetrica, MDU1, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di rilevamento del movimento e sensore luce (On/Off), Con fotocellula inclusa PH, All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 73618499
Codice d'ordine completo: 872016973618499

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED system in flux
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401894386 it_IT pdf 544.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401894386_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401894386_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU ldt 4.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W MDU pdf 1.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB MDU 911401894386 pdf 657.3 kB