Italia - Italiano

Philips Proiettori completi Ledinaire, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimmetrica, IP65

BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo di 2,0 metri senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 73614699
Codice d'ordine completo: 872016973614699

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED system in flux
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401886386 it_IT pdf 556.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401886386_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401886386_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ldt 12.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 180W AWB pdf 1.1 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD PHILIPS BVP169 LED210 830 40 65 PSU 180W AWB 911401886386 pdf 652.0 kB